SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BU

bleu

SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BU

bleu

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Diese Ware entspricht der aktuellen EU-Konformitätserklärung Dokument-Nr.: CE54115200EN – 07/09/2020
Numéro d'article 54115440

Spécifications

Grandeur M M32 x 1.5
Couleur (RAL) bleu, RAL 5015
Unité d'emballage 25
Ouverture de clé 36
Legende D 10
Legende F 12.0 - 21.0
Legende C 39.0 - 47.0
Résistances
  • Huile
  • Chimique
Bague d'étanchéité CR/NBR
Joint torique CR/NBR
Plage de température -20°C...+80°C
Type de protection IP 68, 10 bar
Type de presse-étoupes SKINTOP K(R) EExe E
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

DB54115400EN.pdf (149.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?