Skindicht SR-M 16x1,50 18/17
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52106420 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 18 / 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M16 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 5.5 - 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.9949 |