Contre écrou laiton SM 29

Contre écrou laiton SM 29

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52003550

Spécifications

Dimension PG PG 29
Dimensions
Ouverture de clé
 =
 41.0mm
Epaisseur
 =
 4.0mm
Tarif douanier 7415.3391

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?