SKINDICHT Contre écrou MINI 6 X 1

SKINDICHT Contre écrou MINI 6 X 1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52102998

Spécifications

Grandeur M M6 x 1
Longueur C 11.2
Unité d'emballage 50
Longueur du filetage 3.1
Ouverture de clé 10
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-M
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Non
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?