Contre écrou en laiton SM M 40x1,5

Contre écrou en laiton SM M 40x1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103050

Spécifications

Grandeur M M40 x 1.5
Epaisseur mm 5.0
Ouverture de clé 46
Unité d'emballage 50
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-M
Dimensions
















Ouverture de clé = 46mm
Epaisseur = 5.0mm
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Non
Tarif douanier 7415.3391

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?