Bague de réduction 6 pans laiton M25/M20

avec joint

Bague de réduction 6 pans laiton M25/M20

avec joint

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52101968

Spécifications

Ouverture de clé 28
Unité d'emballage 50
Länge mm 10.0
Longueur du filetage 6.5
Filetage extérieur 25 x 1.5
Filetage intérieur 20 x 1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT MR-M hex.
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?