Bague de réduction M63/M40

Bague de réduction M63/M40

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52104321

Spécifications

Unité d'emballage 10
Filetage extérieur M63 x 1.5
Filetage intérieur M40 x 1.5
Dimensions
















Filetage extérieur : M63x1.5
Filetage intérieur : M40x1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT MR-M
Tarif douanier 7419.8029

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?