SKINDICHT MINI M8X1 NBR
Durch eine Designanpassung des Artikels verlängert sich die Gesamtlänge
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
des Artikels um 1,3mm
****
Bitte informieren Sie sich über einen Sicherheitshinweis für dieses
Produkt gemäß
Art. 33, 1907/2006 ERREICHEN
Kandidatenliste (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table ; Blei,
CAS#7439-92-1).
Die neuesten Informationen finden Sie unter
https://www.lappkabel.com/productinformation-rohs-reach-blei.
Zusätzliche Maßnahmen in Bezug auf die genannten Stoffe sind derzeit
nicht erforderlich.
****
Bitte informieren Sie sich über einen Sicherheitshinweis für dieses
Produkt gemäß
Art. 33, 1907/2006 ERREICHEN
Kandidatenliste (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table ; Blei,
CAS#7439-92-1).
Die neuesten Informationen finden Sie unter
https://www.lappkabel.com/productinformation-rohs-reach-blei.
Zusätzliche Maßnahmen in Bezug auf die genannten Stoffe sind derzeit
nicht erforderlich.
Numéro d'article | 52001880 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M8 x 1.0 |
---|---|
Plage de serrage mm | 3.5 - 5.5 |
Longueur C | 20.5 |
Unité d'emballage | 50 |
Longueur du filetage | 5.0 |
Ouverture de clé | 11 |
Dimensions |
|
Type de presse-étoupes | SKINDICHT MINI NBR |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Type de protection | IP66/IP68 selon EN 60529 |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.9949 |