Amplificateur EKU-M12/M16 polyamide gris

Amplificateur EKU-M12/M16 polyamide gris

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52100300

Spécifications

Ouverture de clé 20
Unité d'emballage 100
Filetage extérieur M12 x 1.5
Filetage intérieur M16 x 1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT EKU-M
Plage de température -40°C...+100°C
Couleur RAL gris-clair RAL 7035
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?