ALPHABET HOLDER NM 4

1 VPE = 50

ALPHABET HOLDER NM 4

1 VPE = 50

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 83254214

Spécifications

Unité d'emballage 50
Nombre de caractères 6
Matériel acier inoxydable AISI 316
Plage de température -80°C...+540°C
Tarif douanier 7326.9023

Téléchargements

Fiche technique (826.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?