Presse-étoupe laiton MS PG 48

Presse-étoupe laiton MS PG 48

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.06.2024
Numéro d'article 52015767

Spécifications

Dimension PG PG 48
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 34.0-44.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 15.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 64.0mm
Longueur (C)  =
 62.0mm
Bague d'étanchéité Néoprène (CR)
Joint torique CR/NBR
Plage de température +100°C
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?