Patchcord Cat 6a S/FTP LSOH 0,25m blanc
4x2xAWG26/7 RJ45-RJ45 UL-certified
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 24441406 |
---|
Spécifications
Couleur | blanc |
---|---|
Longueur | 0.25 |
Nombre de conducteurs | 4x2x |
grandeur AWG | 26/7 |
Diamètre extérieure mm | 6.20 |
Unité d'emballage | 1 |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Torsadé par paire | Non |
Recherche |
CabinetLine Cabinetline Cabinet Line |
Type de câbles | Cat 6a Câble Patch S/FTP RJ45 LSOH |
Sous-catégorie câble | Câbles Patch |
Tarif douanier | 8544.4221 |