ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
4G 2,50mm²+(2x 1,00mm²)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 700711 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 4G 2,50mm²+ (2x 1,00mm²) |
---|---|
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | UL 1kV |
Matière gaine extérieure | TPE |
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
Fabricants de moteurs | ÖLFLEX |
Type de câbles | ÖLFLEX VFD 2XL with Signal |
Certification | UL/CSA |
Confectionnés avec connecteur | Non |
Résistances | Mécanique |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4991 |