ÖLFLEX SOLAR XLSR 1X10 WH/BKBU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0023398 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Couleur | schwarz mit blauem Streifen |
Diamètre extérieure mm | 6.90 |
Sous-catégorie fils |
|
Types de fils | ÖLFLEX SOLAR XLS-R |
Matière gaine extérieure | X-linked Polymer |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+100°C |
Branche | énergie solaire |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8544.4992 |