ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G 10,00mm²
Dca-s2,d2,a1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 24.05.2024
Numéro d'article | 1133504 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Forme câble | rond |
Sous-catégorie câble |
|
Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB |
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
Confectionnés avec connecteur | Non |
Tarif douanier | 8544.4991 |