ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0029595 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,34 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 4.80 |
Tension nominale | UL 600V |
Construction des fils | Brins extra fins, 0,14mm² - 0,5mm², en cuivre étamé, cuivre nu en dessous |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur au mélange du TPE |
Fils | Conducteurs (ou paires) assemblés en couches ou en torons |
Spécificités | Enroulement glissant PTFE |
Blindage | Blindage de paire (D): couche de brins de cuivre étamés |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PUR, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 10 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Angle de torsion max: | max ±360°/m |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -40°C...+80°C En pose fixe: -50°C...+80°C |
Tension nominale | IEC: jusqu'à 0,34mm² 250 Vss. - 0,50-2,50mm² Uo/U 300/500V - UL/CSA: à 1,50mm² 600V - à partir de 2,50mm² 1000V |
Tension d'essai |
jusqu'à 0,34mm²: 1500 V à partir de 0,5mm²: 2000 V |
PUR | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | blindage en cuivre |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX ROBOT F1 |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |