ÖLFLEX LIFT T 8G 1,50mm²
Dimensions extérieur: 29,0 x 5,2mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0042004 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 8G (avec vert/jaune) |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 450/750V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Application (technique de convoyage) | Câble meplât |
Type de câbles | ÖLFLEX LIFT F |
Branche | Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats) |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | plat |
Tarif douanier | 8544.4992 |