ÖLFLEX LIFT T 7G 1,50mm²

Dimensions extérieur: 27,0 x 5,2mm

ÖLFLEX LIFT T 7G 1,50mm²

Dimensions extérieur: 27,0 x 5,2mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 30.04.2024
Numéro d'article 0042003

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -15
  • 70
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 450/750V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Application (technique de convoyage) Câble meplât
Type de câbles ÖLFLEX LIFT F
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble plat
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?