ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X0,5
torche à 100m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0065102 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Couleur | blanc |
Diamètre extérieure mm | 2.50 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Isolation des conducteurs | Aderisolation auf Silikonbasis |
Rayon de courbure minimum |
Pose fixe: 6 x Ø Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø |
Plage de température |
-50°C...+180°C (ventilation adéquate requise) Temporairement: +200°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 2000V |
Matière gaine extérieure | Silicone |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+180°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL |
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |