ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1,5

torche à 100m

ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1,5

torche à 100m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2510005

Spécifications

Section mm² 1,50
Couleur rouge
Diamètre extérieure mm 7.60
Tension nominale 10kV
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Aderisolation auf Silikonbasis
Rayon de courbure minimum Pose fixe: 6 x Ø
Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø
Plage de température -50°C...+180°C
(ventilation adéquate requise)
Temporairement: +200°C
Tension nominale 10 kV
Tension d'essai 20 kV
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+180°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Types de fils ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.6010

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?