ÖLFLEX FD 90 1X35
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0026611 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 35,00 |
|---|---|
| Tension nominale | 600V |
| Couleur | noir |
| Couleur gaine intérieure | noir |
| Diamètre extérieure mm | 14.20 |
| Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6 |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
| Spécificité | Couche textile |
| Isolation de la gaine | Gaine extérieure en PVC à faible adhérence, noir RAL9005, résistant aux flammes (IEC 60332.1-2 + CSA FT1) |
| Rayon de courbure minimum | en mouvement / en pose fixe: 7,5 x Ø / 3 x Ø |
| Plage de température | -5°C...+90°C / -40°C...+90C° |
| Tension nominale | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Norme | Selon VDE 0250, 0285 |
| Approbations |
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm² CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm² UL File No. E63634 |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+90°C |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Types de fils | ÖLFLEX FD 90 |
| Résistance | UV |
| Sous-catégorie fils |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |