ÖLFLEX CRANE 4G 1,50mm²

ÖLFLEX CRANE 4G 1,50mm²

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 00390193

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 9.90
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 80
Application (technique de convoyage) Câble grue
Type de câbles ÖLFLEX CRANE
Résistances UV
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?