ÖLFLEX CRANE 4G4
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Mas
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, CAS 1067-53-4
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Massen%:
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, CAS 1067-53-4
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht erforderlich.
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Massen%:
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, CAS 1067-53-4
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht erforderlich.
Numéro d'article | 00390463 |
---|
Spécifications
Section mm² | 4,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 15.20 |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Application (technique de convoyage) | Câble grue |
Type de câbles | ÖLFLEX CRANE |
Résistances | UV |
Branche | Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats) |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |