ÖLFLEX CONTROL TM 8AWG/5C 1KV
Nr- d'article
280805
VE: 305m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Section mm²
- 10,00
- Nombre de conducteurs
- 5G (avec vert/jaune)
- Identification du conducteur
- numéroté
- Couleur de la gaine
- gris
- Diamètre extérieure mm
- 19.40
- Tension nominale
- UL 600V
- Construction des fils
- Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
- Isolation des conducteurs
- Isolant: PVC avec gaine nylon (revêtement PA)
- Fils
- Fils torsadés en couches
- Gaine extérieure
- Gaine extérieure en mélange spécial de polymère thermoplastique, grise
- Rayon de courbure minimum
-
Occasionnellement flexible: 15 x Ø
En pose fixe: 5 x Ø - Plage de température
-
Occasionellement mobile: -25°C...+90°C (AWM +105°C)
En pose fixe: -40°C...+90°C (AWM +105°C) - Tension nominale
- UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
- Tension d'essai
- 2000V
- Approbations
- UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
- NFPA 79
- Oui
- Torsadé par paire
- Non
- 300V
- Non
- Matière gaine extérieure
- Polymer
- Blindage
- sans blindage
- Flexibilité
- torsion
- Sans halogène
- Non
- Plage de température °C (pose fixe)
-
- -40
- 90
- Plage de température °C (utilisation flexible)
-
- -25
- 90
- Certification
- UL/CSA
- Type de câbles
- ÖLFLEX CONTROL TM
- Résistance
-
- Mécanique
- Huile
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles PVC
- Câbles approuvés UL/CSA
- Forme câble
- rond
- Tarif douanier
- 8544.4900