ÖLFLEX CHAIN TM 25G 1,50mm²
UL-Type MTW, TC-ER
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 8716250 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 25G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 20.00 |
Tension nominale | UL 600V |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Torsadé par paire | Non |
300/500V | Non |
Matière gaine extérieure | Polymer |
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
Type de câbles | ÖLFLEX CHAIN TM |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |