ÖLFLEX CHAIN 819 CP 4G 0,50mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1027902 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 6.60 |
Tension nominale | UL 600V |
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
Type de câbles | ÖLFLEX CHAIN 819 CP |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4991 |