ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 10,00mm²

noir, cUL

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 10,00mm²

noir, cUL

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1062941

Spécifications

Section mm² 10,00
Couleur noir
Couleur gaine intérieure noir
Tension nominale 600V
HAR Non
Bobine Non
Füt Non
Extrasouple Non
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC, noir
Besonderheit (3) Couche textile
Blindage Tresse de blindage en cuivre étamé
Isolation de la gaine (6) Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø
Plage de température Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
Tension nominale 600/1000V - UL & CSA 600V
Tension d'essai 4000V
Norme Selon VDE 0250, 0285
Approbations UL AWM Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Matière gaine extérieure PVC
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Blindage blindage en cuivre
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 90
Certification UL/CSA
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY
Résistances UV
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Article de remplacement

Vous êtes sûr ?