ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7X0,5
sans vert/jaune
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 1314008 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 7x |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 7.50 |
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
Type de câbles | ÖLFLEX 415 CP |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PUR |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4991 |