ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1

avec gaine intérieure

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G1

avec gaine intérieure

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1313204

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 8.70
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PUR
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX 400 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Article de remplacement

Vous êtes sûr ?