ÖLFLEX 400 CP 18G 0,75mm²

avec gaine intérieure

ÖLFLEX 400 CP 18G 0,75mm²

avec gaine intérieure

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1313118

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 18G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 14.50
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PUR
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX 400 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Article de remplacement

Vous êtes sûr ?