ÖLFLEX 128 H 2x 1,50mm² BK 0,6/1kV

halogenfree

ÖLFLEX 128 H 2x 1,50mm² BK 0,6/1kV

halogenfree

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1123528

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.40
Tension nominale 0,6/1kV
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: sans halogène
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène noir (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
PUR Non
Numéroté Non
300/500V Non
1000V Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX 128 H BK 0.6/1kV
Résistances UV
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?