ÖLFLEX 100 H 5G 1,50mm²
halogenfree, Cca-s2-d2-a1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0014153 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 10.10 |
Tension nominale | 450/750V |
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX 100 H |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Tarif douanier | 8544.4992 |