ÖLFLEX 100 300/500V 10G 0,50mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 22.03.2024
Numéro d'article | 0010007 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 10G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Teneur en cuivre | 4.800 KGM/100 MTR |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 8.60 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme |
H03VV-F, H05VV-F HD21.5 S3 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Type de câbles | ÖLFLEX 100 300/500V |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |