O-rings 23

UE 50pcs

O-rings 23

UE 50pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article ORJ-23

Spécifications

Unité d'emballage 50
Ø de gaine mm 23
Ø intérieur 22.0
Plage de température -30°C...+100°C
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?