NYY-J 16x1,5 RE 0,6/1kV
Eca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Pologne (environ 5-10 jours)
Numéro d'article | 1550007 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 16x |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 21.00 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Construction des fils | Brins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Fils |
Abréviations « re », « rm », « se », « sm » : r = forme Conducteur rond ; s = forme Conducteur sectoriel ; e = conducteur monobrin ; m = conducteur multibrin ; |
Spécificités | Gaine de bourrage par dessus les conducteurs |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | HAR |
Type de câbles | NYY-J, NYY-O |
Branche | installation du bâtiment |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |