NSSHÖU-J 4G 2,50mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 16005253 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | jaune |
Diamètre extérieure mm | 15.40 |
Tension nominale | 600/1000V |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
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
Type de câbles | NSSHÖU |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles en caoutchouc |
Forme câble | rond |
Plage de température | -25°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4992 |