NSSHÖU-J 4G 10,00mm²

NSSHÖU-J 4G 10,00mm²

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 16005283

Spécifications

Section mm² 10,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine jaune
Diamètre extérieure mm 22.30
Tension nominale 600/1000V
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification VDE
Type de câbles NSSHÖU
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?