NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X10 BK

Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Mas

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X10 BK

Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Mas

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, CAS 1067-53-4
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht erforderlich.
Dieses Produkt enthält den folgenden Stoff der REACH Kandidatenliste in Konzentrationen über 0,1 Massen%:
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, CAS 1067-53-4
Zur sicheren Verwendung des Produkts sind die zum Umgang mit Kabeln üblichen Hinweise zu beachten.
Zusätzliche Maßnahmen, aufgrund des genannten Stoffes, sind nicht erforderlich.
Numéro d'article 3022677

Spécifications

Section mm² 10,00
Diamètre extérieure mm 11.00
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 1,8/3kV
HAR Non
Construction des fils Âme à brins fins cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en mélange de caoutchouc
Spécificités Revêtement extérieur en mélange de polymère sans halogène, type HM3
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température En utilisation mobile: -5°C...+90°C
Pose fixe: -25°C...+90°C
Tension nominale Uo/U: 1,8/3,0 kV
Tension d'essai 6000V
EVA Non
Bobine Non
Füt Non
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Plage de temperature (pose fixe) -25°C...+90°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 90
Plage de température °C (pose fixe)
  • -25
  • 90
Types de fils NSHXAFÖ 1.8/3kV
Sous-catégorie fils
  • Fils sans halogène
  • Fils en caoutchouc
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.6092

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?