LiYCY 1x0,75

LiYCY 1x0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4530104

Spécifications

Section mm² 0,75
Couleur gris
Tension nominale 350V
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils LiYCY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?