Ligatures de câbles INOX 8.0 x 840mm

AISI 316

Ligatures de câbles INOX 8.0 x 840mm

AISI 316

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0601110840

Spécifications

Dimension mm 8,0 x 840
Unité d'emballage 50
Plage de température -80°C...+540°C
Norme UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel acier inoxydable AISI 316
Nouveauté Non
Tarif douanier 8310.0090

Téléchargements

Fiche technique (63.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?