Kit contact auxiliaire 3 pôles CMS14
J331185
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | CMS14W2 |
---|
Spécifications
Contacts auxiliaires et accessoires | Oui |
---|---|
Assemblage pour raccordement | Non |
Peignes de connexion | Non |
Pour fusibles: | 14 x 51mm |
Porte-fusibles | 3 pôles |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8538.9040 |