JE-LiYCY...BD EB 12x2x 0,50mm²
bleu (RAL 5015)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 06.06.2024
Numéro d'article | 0034223 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Identification du conducteur | VDE 0815 |
Nombre de conducteurs | 12x2x |
Couleur de la gaine | bleu |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | blindage en cuivre |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 225V |
sans halogène | Non |
Type de câbles | JE-LiYCY…BD EB |
Tarif douanier | 8544.4991 |