JE-LiYCY...BD 32x2x 0,50mm²
gris silex (RAL 7032)
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0034212 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Identification du conducteur | VDE 0815 |
Nombre de conducteurs | 32x2x |
Couleur de la gaine | gris silex |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | blindage en cuivre |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 225V |
sans halogène | Non |
Type de câbles | JE-LiYCY…BD |
Tarif douanier | 8544.4991 |