H05RR-F 4G 2,50mm²
Diamètre extérieur: 10.70-13.80mm
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 16002123 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 300/500V |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | HAR |
Type de câbles | H05RR-F |
Sous-catégorie câble | Câbles en caoutchouc |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4995 |