Gaine rétractable 302DW 12:4 noir
Boîte à 2.5m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 21.06.2024
Numéro d'article | 0602019241 |
---|
Spécifications
Schrumpfbereich | 12 : 4 |
---|---|
après rétractation mm | 4.0 |
Couleur | noir |
Unité d'emballage | Boîte à 2.5m |
Dimension en pouce | 1/2" |
Unité de livraison mm | 12.0 |
Température de rétraction | >100°C |
Plage de température | -55°C...+110°C |
Résistance thermique: |
ASTM D 638 168h/175°C, élongation à la rupture 250% |
Choc thermique |
ASTM D2671 ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C) |
Fragilité à basses températures |
ASTM D2671 C 55°C, sans rupture |
Résistance diélectrique |
ASTM D2671 15 kV/mm |
Tarif douanier | 3917.3200 |