Fusible ATDR Class CC 600V 15A

Time Delay AMP-TRAP2000 NOT CE-CONFORM

Fusible ATDR Class CC 600V 15A

Time Delay AMP-TRAP2000 NOT CE-CONFORM

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article ATDR15

Spécifications

Dimmension 10 x 38mm
Intensité (A) 15.0
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?