IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-OE
Patch Cat.5e M12D Ma.0°-cond. libre 20m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171108 |
---|
Spécifications
Lien 1 | M12 fiche droite |
---|---|
Lien 2 | Extrémité libre |
Longeur m | 20 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | bleu d'eau |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Kodierung | M12: D-Standard |
Longueur | 20.00 |
Type de câbles | ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Flexibilité | souple |
Plage de température | -30°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4229 |