ETHERLINE LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG22LSZH

LSZH halogen-free, S/FTP

ETHERLINE LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG22LSZH

LSZH halogen-free, S/FTP

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170976

Spécifications

Nombre de conducteurs 4x2x
grandeur AWG 22/1
Couleur de la gaine jaune
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
FastConnect Non
Matière gaine extérieure FRNC
sans halogène Oui
Blindage S/FTP
Certification CPR
Flexibilité en pose fixe
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?