Fusible Courant continu 1000V 16A 20x127

C089495J; CC 1051 CP gRB 20x127/16

Fusible Courant continu 1000V 16A 20x127

C089495J; CC 1051 CP gRB 20x127/16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FD20GB100V16T

Spécifications

Dimmension 20 x 127mm
Intensité (A) 16.0
Tension (VDC) 1500VDC
Avec indicateur Oui
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?