Assortiment d'embouts doubles 0.5-2.5
Couleur Telemecanique
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0610030220 |
---|
Spécifications
Section mm² | 2x0,50 - 2x2,50 |
---|---|
Unité d'emballage (Douilles) | 225 |
Couleur code douilles d'extrémités | Telemecanique |
mm² | 2x0.50 - 2x2.50 |
Boîtes | avec 5 séparateurs fixe |
Embouts de fils non isolés | Non |
Embouts de fils isolés | Non |
Embouts de fils doubles | Oui |
Boîtes vides | Non |
Tarif douanier | 8536.9050 |